??
CAD模型选择
K0657.610X40
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0657 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
明细表
K0657.610X40
BESTKIPP
订货号
K0657.610X40
POS
顶销位置
mm
输入参数值: POS
顶销位置
mm
cm
inch
ft
D
螺纹
M 10
D1
直径
4.0 mm
D2
直径
8.0 mm
L
长度
40 mm
L1
长度
10 mm
H
变形量
8 mm
T
深度
2 mm
T1
深度
1.4 mm
N
1.6 mm
S
钳口宽度
3.0 mm
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
12 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
30 N
GEW
重量约
0.0154 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008582
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions